Для выравнивания неровностей пола до макс. 15 мм в месте установки шкафа. Монтируется к угловому элементу цоколя.
- Статья №.:
- VX 8100710
- Описание продукта
- Для выравнивания неровностей пола до макс. 15 мм в месте установки шкафа. Монтируется к угловому элементу цоколя. Регулировка осуществляется при помощи шестигранного ключа SW 19.
- Преимущества
- Может быть скорректировано смещение двери, вызванное неровностью пола.
- Монтируется на установленный шкаф, т.е. не нужно планировать монтаж регулировочного элемента до установки шкафа.
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- Макс. допустимая нагрузка: 2500 Н на регулировочный элемент
- Указание
- Применяется при комбинировании VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP с системой цоколей VX
- Необходимо проверить несущую способность поверхности установки
- Размер
- Высота: 100 мм
- Вес
- 0,74 кг
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,68 kg
- Gross weight
- 0,74 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX регулировочный элемент, для цоколя В: 100 мм
- Документация
- Info sheet