Для установки в цоколь системных шасси или кабельной шины. Подходит для панелей цоколя высотой 100 и 200 мм из листовой и нержавеющей стали.
- Статья №.:
- VX 8620400
- Описание продукта
- Для установки в цоколь системных шасси или кабельной шины. Подходит для панелей цоколя высотой 100 и 200 мм из листовой и нержавеющей стали.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- 2 монтажных уголка
2 уголка для монтажа кабельной шины
Вкл. крепежный материал - Для ширины панели цоколя
- 100 мм
200 мм - Указание
- Для внутреннего монтажа в вертикальные панели цоколя
- На повернутой на 90° панелях цоколя монтажных уголок не используется, так как в этом положении может непосредственно использоваться системная перфорация панелей цоколя
- Вес
- 0,232 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,22 kg
- Gross weight
- 0,232 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажный уголок цоколя, для цоколя из нержавеющей стали, для В панелей цоколя: 100 / 200 мм
- Документация
- Info sheet