Для эстетичного закрытия проема между двумя соединенными цоколями. Используется при соединении трех и более цоколей для закрытия проема с задней стороны.
- Статья №.:
- VX 8620011
- Описание продукта
- Для эстетичного закрытия проема между двумя соединенными цоколями. Используется при соединении трех и более цоколей для закрытия проема с задней стороны.
- Материал
- Пластик ABS
Без галогенов - Цвет
- RAL 9005
- Указание
- Стандартно одна заглушка для соединения в линейку идет в комплекте поставки угловых элементов цоколя с панелями цоколя, передними и задними.
- Размер
- Высота: 200 мм
- Вес
- 0,5 кг
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,47 kg
- Gross weight
- 0,52 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Описание продукта
- Заглушка для соединения, для системы цоколей VX, высота 200 мм, RAL 9005, пластик ABS