Регулировочные ножки с гашением вибраций.
- Статья №.:
- DK 7493230
- Описание продукта
- Для гашения вибрации шкафов и для выравнивания неровностей пола. Регулировочная ножка состоит из корпуса из усиленного полиамида и винта М12, оцинкованного, с шаровым маятником и изоляционной демпфирующей пластиной с противоскользящим покрытием. Изоляционная пластина устойчива к воде, минеральным маслам, бензину, щелочным и кислотным растворам, солям, мыльным растворам и чистящим средствам. Пригодна для специальных применений, как например химическая отрасль и лаборатории.
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 300 кг
- Размер
- Длина резьбы: 50 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,52 kg
- Gross weight
- 0,569 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003