Для установки на шкафы, для упрощения чистки пола и для выравнивания неровностей пола ±15 мм.
- Статья №.:
- SO 2859000
- Описание продукта
- Для установки на шкафы, для упрощения чистки пола и для выравнивания неровностей пола ±15 мм.
- Преимущества
- Неограниченный доступ, например, при мойке основания
- Области применения
- Выравнивание неровностей пола в месте установки шкафа макс. 15 мм
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 350 кг
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
PC - Диапазон регулировки
- 85 ‐ 115 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,184 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- SO регулировочная ножка, для VX, TS, VX SE, В: 85 - 115 мм, нержавеющая сталь, 1.4301