Для простой транспортировки пустого корпуса к месту применения.
- Статья №.:
- VX 5301515
- Описание продукта
- Для простой транспортировки пустого корпуса к месту применения.
- Комплект поставки
- 4 направляющих ролика вкл. крепежный материал
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 58 мм
- Высота (указание)
- Полная высота = высота корпуса + 58 мм
- Указание по монтажу
- Проем основания должен быть открытым в точках крепления
- Нагрузочная способность
- Макс. статическая нагрузка: 2000 Н на комплект роликов вкл. корпус
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,2 kg
- Gross weight
- 3,56 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Набор для транспортировки:для пустых шкафов VX, 4 ролика, 4 крепежных уголка, вкл. крепежный материал
- Документация
- Руководство