Основание

Панели основания

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry

Панели основания

Модули панели основания для ввода кабеля сзади для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Модули панели основания для TS, TS-IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Панели основания

Модули панели основания, с вентиляцией для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Модули панели основания для TS, TS IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Панели основания

Модули панели основания для ввода кабеля сзади для TS, TS IT, VX SE

Модули панели основания для ввода кабеля для DK-TS, для установки на раму основания сетевых шкафов. Заменяет имеющуюся панель основания такой же глубины.

Панели основания

Фильтрующая прокладка для панели основания, цельной, с вентиляцией

Фильтрующая прокладка для панели основания может быть просто обрезана под размер имеющегося выреза.

Панели основания

Угол жесткости для TS, универсального пульта TP

Дополнительная стабилизация к натяжным лентам, если оборудованные шкафы для транспортировки крепятся через основание к цоколю или поддону.

Панели основания

Уголок для крепления панелей основания для VX, VX IT

Для крепления шкафа к полу, в частности, когда шкаф из-за нагрузки в верхней его части склонен к опрокидыванию и не может быть соединен в линейку с другими шкафами.

Панели основания

Панель основания для VX, VX IT, VX SE

Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.

Панели основания

Сдвижная панель для VX, VX IT, VX SE

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Панели основания

Модуль панели основания для ввода кабеля сбоку для VX IT

С двух сторон регулируемый проем и щеточные буртики. Благодаря сбоку открытому исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.

Панели основания

Панель основания в наборе, секционная, закрытая для VX IT

Многосекционный набор панелей основания состоит из закрытых модулей панели основания и сдвижной панели для ввода кабеля.

Панели основания

Модули панели основания, с вентиляцией для VX IT

Для закрытия основания.

Панели основания

Модуль панели основания, секционный, со щеточным буртиком высокой плотности для VX IT

Для целенаправленного ввода кабеля снизу.

Панели основания

Модуль панели основания, цельный, со щеточным буртиком для VX IT

Для целенаправленного ввода кабеля снизу.

Панели основания

Панель основания, цельная, с вентиляцией для TS IT

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Панели основания

Панель основания для TS IT, TX CableNet

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Панели основания

Зажимы для панелей основания

В качестве запаса или для дополнительной фиксации панелей основания в TS, SE, CM, TP