Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
- Статья №.:
- VX 8001218
- Описание продукта
- Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
- У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
- Размер
- Ширина: 490 мм
Глубина: 237,5 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,56 kg
- Gross weight
- 1,66 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177948730
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX панель основания, ширина x глубина: 600x237,5 мм
- Допуски
- UL + C-UL (listed)