- Статья №.:
- VX 8001242
- Описание продукта
- Для гибкой компенсации в области основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 440 мм
Глубина: 115 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
Ширина: = 1.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,66 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX сдвижная панель, ширина x глубина: 1000x115 мм