Сдвижная панель для VX, VX IT, VX SE

Статья №.: VX 8001243

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Статья №.:
VX 8001243
Описание продукта
Для гибкой компенсации в области основания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание к арт. №
Только для одной половины шкафа
Размер
Ширина: 540 мм
Глубина: 115 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,82 kg
Gross weight
0,92 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX сдвижная панель, ширина x глубина: 1200x115 мм