Для закрытия основания.
- Статья №.:
- VX 5301330
- Описание продукта
- Для закрытия основания.
- Преимущества
- Высокая доля площади отверстий перфорации для обеспечения пассивной вентиляции шкафа
- Простая замена фильтрующей прокладки путем вставки спереди
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Модули панели основания, с вентиляцией
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,44 kg
- Gross weight
- 1,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX IT модуль панели основания, с вентиляцией, для ширины 600 мм, ШxГ 600x237,5 мм, листовая сталь
- Документация
- Info sheet