Панель основания, секционная для DK-TS

Статья №.: TS 7825382

Панель основания, многосекционная для DK-TS, возможность любого комбинирования в соответствии с глубиной шкафа.

Статья №.:
TS 7825382
Описание продукта
Собирается в любой последовательности.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Комплект = 1 набор панелей основания со сдвижной панелью для ввода, вкл. уплотнительную ленту и крепежный материал.
Указание
При размере 800 x 800 мм следует дополнительно использовать панель основания, уже входящую в комплект поставки предварительно смонтированных сетевых шкафов.
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
5,18 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261