Панель основания, цельная, с вентиляцией для DK-TS

Статья №.: DK 7825680

Панель основания, цельная, с вентиляцией, для TS, с отверстиями для вентиляции, вырез для ввода кабеля с задней стороны, со щеточным буртиком.

Статья №.:
DK 7825680
Описание продукта
С отверстиями для вентиляции и вырезом для ввода кабеля с задней стороны, оснащенным щеточным буртиком.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
4 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177234376
ECLASS 8.0
27189261