- Статья №.:
- DK 7825860
- Описание продукта
- С отверстиями для вентиляции и вырезом для ввода кабеля с задней стороны, оснащенным щеточным буртиком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,9 kg
- Gross weight
- 4,1 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177234437
- ECLASS 8.0
- 27189261