- Статья №.:
- DK 7825366
- Описание продукта
- Позволяют контролировать воздушный поток из-под фальшпола к установленному оборудованию. Поворотные пластины позволяют менять размер воздушного отверстия от 10 % до 80 % открытого пространства. Если заднее пространство шкафа закрыто панелями основания, возможна индивидуальная настройка необходимого воздушного потока и распределение воздушного потока из-под фальшпола, в соответствии с требованиями шкафа. Модуль панели основания комбинируется со всеми панелями основания. Модуль панели основания оснащен контактными крепежными элементами, установка дополнительного заземления не требуется.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Модули панели основания, с вентиляцией
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,209 kg
- Gross weight
- 2,409 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261