Для крепления шкафа к полу, в частности, когда шкаф из-за нагрузки в верхней его части склонен к опрокидыванию и не может быть соединен в линейку с другими шкафами.
- Статья №.:
- VX 5301350
- Описание продукта
- Для крепления шкафа к полу, в частности, когда шкаф из-за нагрузки в верхней его части склонен к опрокидыванию и не может быть соединен в линейку с другими шкафами.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Проем основания должен быть открытым в точках крепления
- Для монтажа необходимы дополнительные отверстия в полу
- Материал для крепления к корпусу зависит от основния этого решения и не входит в комплект поставки
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,294 kg
- Gross weight
- 0,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX IT уголок для крепления к полу, листовая сталь, оцинкованная, для VX, VX IT
- Документация
- Руководство