Модули панели основания, с вентиляцией для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Артикульный номер: DK 7825.360

Модули панели основания для TS, TS IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Артикульный номер:
DK 7825.360
Описание продукта
Большая перфорированная поверхность для пассивной вентиляции.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. фильтрующую прокладку и клейкую ленту
Указание
Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
Размер
Глубина: 237,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Ширина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,27 kg
Gross weight
1,6 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK модуль панели основания, с вентиляцией, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 600 мм, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Info sheet