Модули панели основания, с вентиляцией для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Статья №.: DK 7825380

Модули панели основания для TS, TS IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Статья №.:
DK 7825380
Описание продукта
Большая перфорированная поверхность для пассивной вентиляции.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. фильтрующую прокладку и клейкую ленту
Указание
Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
Размер
Глубина: 237,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Ширина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,95 kg
Gross weight
2,26 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK модуль панели основания, с вентиляцией, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Info sheet