Панель основания, секционная для базовых корпусов CS New

Статья №.: CS 9785511

Для закрытия выреза в основании и для ввода кабеля

Статья №.:
CS 9785511
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
2,77 kg
Gross weight
2,97 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261