Панель основания, секционная для базовых корпусов CS New

Статья №.: CS 9785512

Для закрытия выреза в основании и для ввода кабеля

Статья №.:
CS 9785512
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
3,922 kg
Gross weight
4,122 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177578920
ECLASS 8.0
27189261