- Артикульный номер:
- CS 9785.514
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 3,315 kg
- Gross weight
- 3,515 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177578944
- ECLASS 8.0
- 27189261