Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.
- Статья №.:
- DK 5502330
- Описание продукта
- Для полного закрытия проема в основании одним артикулом. Перфорация по всей поверхности. Обеспечивает доступ холодного воздуха из-под фальшпола или из цоколя. В частности, у шкафов с охлаждением обеспечивается приток холодного воздуха. С боковым щеточным буртиком для удобного ввода кабеля снизу по всей ширине шкафа. Встроенные направляющие шины служат для простого крепления и удобной замены фильтрующей прокладки.
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Фильтрующая прокладка: пенистый материал - Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,08 kg
- Gross weight
- 6,18 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади, вкл. фильтрующую прокладку, для TS, TS IT, ШxГ: 800x800 мм
- Документация
- Info sheet