Продукт снимается с производства с: 30 окт. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 5502340
- Описание продукта
- Для полного закрытия проема в основании одним артикулом. Перфорация по всей поверхности. Обеспечивает доступ холодного воздуха из-под фальшпола или из цоколя. В частности, у шкафов с охлаждением обеспечивается приток холодного воздуха. С боковым щеточным буртиком для удобного ввода кабеля снизу по всей ширине шкафа. Встроенные направляющие шины служат для простого крепления и удобной замены фильтрующей прокладки.
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Фильтрующая прокладка: пенистый материал - Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,95 kg
- Gross weight
- 5,34 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177707825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади, вкл. фильтрующую прокладку, для TS, TS IT, ШxГ: 600x1000 мм
- Документация
- Info sheet