Панель основания, цельная, с вентиляцией для TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5502370

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Статья №.:
DK 5502370
Описание продукта
Для полного закрытия проема в основании одним артикулом. Перфорация по всей поверхности. Обеспечивает доступ холодного воздуха из-под фальшпола или из цоколя. В частности, у шкафов с охлаждением обеспечивается приток холодного воздуха. С боковым щеточным буртиком для удобного ввода кабеля снизу по всей ширине шкафа. Встроенные направляющие шины служат для простого крепления и удобной замены фильтрующей прокладки.
Материал
Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Фильтрующая прокладка: пенистый материал
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Ширина: 800 мм
Глубина: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,76 kg
Gross weight
9,56 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177707856
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади, вкл. фильтрующую прокладку, для TS, TS IT, ШxГ: 800x1200 мм
Документация
Info sheet