Уголок для крепления панелей основания для TS IT/TX

Статья №.: VX 5502500

To accommodate gland plate modules based on VX.

Статья №.:
VX 5502500
Преимущества
The installation rail allows simple integration of the base modules VX/VX IT within the frame of the TS 8, TS IT and TX series, as an alternative to the previous TS base modules
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Глубина: = 600 мм
Указание
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,9 kg
Gross weight
1,005 kg
Код ТНВЭД
73269098
ETIM 9
EC002620
Описание продукта
Base mount for TS/TX, depth 600 mm, for gland plate module VX
Документация
Quick guide