- Статья №.:
- VX 5502503
- Преимущества
- The installation rail allows simple integration of the base modules VX/VX IT within the frame of the TS 8, TS IT and TX series, as an alternative to the previous TS base modules
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Глубина: = 1.200 мм
- Указание
- This cannot currently be combined with dismantlable variants of the TX CableNet series.
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 2,021 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Описание продукта
-
Base mount for TS/TX, depth 1200 mm, for gland plate module VX