- Статья №.:
- DK 5501315
- Описание продукта
- Для крепления модулей панели основания.
- Преимущества
- Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
- Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
- Подходит для
- Глубина: 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177678927
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Документация
- Руководство