Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.
- Статья №.:
- TS 8601680
- Описание продукта
- Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек М12.
- Преимущества
- Для повышения устойчивости установки
- Регулируется под глубину корпуса
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7015
- Комплект поставки
- 1 траверса левая
1 траверса правая - Возможности монтажа
- Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади
- У чиллера Blue e+ траверса может быть использована в качестве цокольного элемента
- Указание
- Обращайте внимание на достаточную устойчивость и защиту от опрокидывания!
- Размер
- Высота: 70 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Глубина: = 600 мм
= 800 мм - Подходит для глубины
- = 600 мм
= 800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 10 kg
- Gross weight
- 10,139 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS траверса, для TS, SE, CM, TP, PC, IW, для Г: 600/800 мм
- Документация
- Info sheet