Заглушка для сброса давления

Статья №.: SZ 2459500

Заглушка для сброса давления со встроенной уплотнительной мембраной, специально для корпуса, подвергающегося воздействию переменных климатических условий (например, при установке на улице).

Статья №.:
SZ 2459500
Описание продукта
Если корпуса подвержены меняющимся климатическим условиям, вследствие перепадов давления внутри закрытого корпуса может образоваться конденсат. Встроенные уплотнительные мембраны в заглушке для сброса давления в значительной степени предотвращают перепады давления и, следовательно, образование конденсата, а также дополнительно защищают от проникновения влаги снаружи. В целях защиты от загрязнения установка осуществляется на вертикальных поверхностях.
Технические характеристики
Воздухопроницаемость до 120 л/ч при разности давления в 70 мбар
Монтажная резьба М12 х 1,5
устанавливается в стенки толщиной до 4 мм
Материал
Полиамид
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. контргайку
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 68
IP X8
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,015 kg
Gross weight
0,02 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177516960
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SZ заглушка для сброса давления
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Info sheet