Заглушка для сброса давления

Статья №.: SZ 4000300

Заглушка для сброса давления со встроенной уплотнительной мембраной, специально для корпуса, подвергающегося воздействию переменных климатических условий (например, при установке на улице).

Статья №.:
SZ 4000300
Описание продукта
Если корпуса подвержены меняющимся климатическим условиям, вследствие перепадов давления внутри закрытого корпуса может образоваться конденсат. Встроенные уплотнительные мембраны в заглушке для сброса давления в значительной степени предотвращают перепады давления и, следовательно, образование конденсата, а также дополнительно защищают от проникновения влаги снаружи. В целях защиты от загрязнения установка осуществляется на вертикальных поверхностях.
Технические характеристики
Монтажная резьба М12 х 1,5
Воздухопроницаемость до 60 л/ч при разности давления в 70 мбар
Материал
Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Комплект поставки
Вкл. контргайку
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X8
IP X9
Длина
10 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,12 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SZ заглушка для сброса давления, нержавеющая сталь, 1.4305
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Info sheet