Автоматическое выравнивание потенциалов через элементы крепления, а также высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению.
- Статья №.:
- VX 8108760
- Описание продукта
- Автоматическое выравнивание потенциалов через элементы крепления, а также высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- с покрытием цинк-магний
Снаружи порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 37,8 kg
- Gross weight
- 38,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Описание продукта
- VX ЭМС-боковая стенка, для ВГ: 2000x800 мм
- Документация
- Info sheet
- Руководство