Боковые стенки, разделенные, для VX IT
- Статья №.:
- VX 5301254
- Описание продукта
- Для закрытия в системах IT-шкафов при отдельной установке или соединении в линейку.
- Преимущества
- Простота использования
- Монтаж и демонтаж боковой стенки без инструментов
- Фиксация предохранительным замком № 3524 E
- Встроенная фиксация изнутри
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Верхняя часть
Нижняя часть
6 монтажных уголка
2 элемента замка
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 1.200 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,7 kg
- Gross weight
- 22,45 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- Боковая стенка, горизонтально разделенная для VX IT, для закрытия IT-шкафов, при отдельной установке или соединении в линейку. Для высоты шкафа: 2000 мм, для глубины шкафа: 1200 мм
- Документация
- Руководство