Боковые стенки, вертикально разделеннвые, для VX IT
- Статья №.:
- VX 5301244
- Преимущества
- Простота использования
- Простое запирание благодаря защелкивающимся замкам
- Оптимальный доступ ко всем монтажным компонентам
- Открытие возможно только с помощью внутренних блокировочных элементов, что требует свободного доступа через двери, однако значительно возрастает защита от несанкционированного доступа
- Возможен полный демонтаж отдельных боковых частей в любое время без инструментов
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 боковых части
Монтажная шина
6 шарнира
4 быстродействующих запора
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Должен быть обеспечен доступ через двери спереди и сзади
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: = 2.200 мм
Глубина: = 1.000 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 30,6 kg
- Gross weight
- 30,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- Боковая стенка, вертикально разделенная для VX IT, для высоты шкафа: 2200 мм, для глубины шкафа: 1000 мм, листовая сталь, порошковое покрытие, RAL 7035, степень защиты IP согл. МЭК 60529: IP 20
- Документация
- Руководство