Перегородка для VX IT. Вставляется в висячем положении между двумя шкафами VX IT.
- Статья №.:
- VX 5301287
- Описание продукта
- Вставляется в висячем положении между двумя соединенными шкафами. С одним отверстием Ø 40 в левом и правом углу для прокладки пучков кабелей, трубопроводов и др. Эти отверстия могут закрываться любыми заглушками.
- Преимущества
- Просто вставляется
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Перегородка
2 заглушки - Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: = 2.200 мм
Глубина: = 1.000 мм - Указание по монтажу
- Для установки перегородки необходим зазор 3 мм между соединенными шкафами
- Указание
- Использовать соединитель, наружный, 3 мм
- Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку
- Имеющееся уплотнение необходимо удалить его перед монтажом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20 (при смонтированных заглушках)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 29 kg
- Gross weight
- 29,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 112,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Перегородка, цельная, вставная для VX IT, навешивается между соединенными в линейку шкафами. Для высоты шкафа: 2200 мм, для глубины шкафа: 1000 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство