Перегородка для VX IT. Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов.
- Статья №.:
- VX 5301274
- Описание продукта
- Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов. Встраиваемый профиль уплотнения обеспечивает герметичность корпуса при контроле микроклимата или использовании тушащего газа. Монтаж может производиться как снаружи перед соединением корпусов, или изнутри после соединения корпусов. Так как перегородка располагается внутри каркаса, ее можно доустановить в любое время. Не требуется соблюдения определенных зазоров между шкафами.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 перегородки
4 заглушки
Монтажная шина
Уплотнение
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 1.000 мм - Указание по монтажу
- Монтаж/демонтаж возможны только на шкафу без внутреннего оборудования
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 23,5 kg
- Gross weight
- 24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Перегородка, вертикально разделенная, на винтах для VX IT, для последующего монтажа/демонтажа в соединенные в линейку шкафы. Для высоты шкафа: 2000 мм, для глубины шкафа: 1000 мм
- Документация
- Info sheet
- Руководство