Перегородка, двухсекционная, на винтах для VX IT

Артикул: VX 5301291

Перегородка для VX IT. Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов.

Артикул:
VX 5301291
Описание продукта
Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов. Встраиваемый профиль уплотнения обеспечивает герметичность корпуса при контроле микроклимата или использовании тушащего газа. Монтаж может производиться как снаружи перед соединением корпусов, или изнутри после соединения корпусов. Так как перегородка располагается внутри каркаса, ее можно доустановить в любое время. Не требуется соблюдения определенных зазоров между шкафами.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
2 перегородки
4 заглушки
Монтажная шина
Уплотнение
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Высота: = 2.200 мм
Глубина: = 1.000 мм
Указание по монтажу
Монтаж/демонтаж возможны только на шкафу без внутреннего оборудования
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
26 kg
Gross weight
27 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177954892
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
Перегородка, вертикально разделенная, на винтах для VX IT, для последующего монтажа/демонтажа в соединенные в линейку шкафы. Для высоты шкафа: 2200 мм, для глубины шкафа: 1000 мм
Документация
Info sheet
Руководство