Перегородка для VX IT. Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов.
- Статья №.:
- VX 5301321
- Описание продукта
- Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов. Встраиваемый профиль уплотнения обеспечивает герметичность корпуса при контроле микроклимата или использовании тушащего газа. Монтаж может производиться как снаружи перед соединением корпусов, или изнутри после соединения корпусов. Так как перегородка располагается внутри каркаса, ее можно доустановить в любое время. Не требуется соблюдения определенных зазоров между шкафами.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 перегородки
4 заглушки
Монтажная шина
Уплотнение
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Высота: = 2.450 мм
Глубина: = 1.200 мм - Указание по монтажу
- Монтаж/демонтаж возможны только на шкафу без внутреннего оборудования
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177954984
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Перегородка, вертикально разделенная, на винтах для VX IT, для последующего монтажа/демонтажа в соединенные в линейку шкафы. Для высоты шкафа: 2450 мм, для глубины шкафа: 1200 мм
- Документация
- Info sheet
- Руководство