Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для TS.
- Статья №.:
- TS 8700060
- Преимущества
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом
- Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
- Болты заземления с контактной поверхностью
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 28,2 kg
- Gross weight
- 29,75 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- TS Боковая стенка, на винтах, для TS, для ВГ: 2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet