Боковые стенки, ассиметричные для TS 8

Статья №.: TS 8184500

Боковые стенки, асимметричные, листовая сталь, для TS.

Статья №.:
TS 8184500
Описание продукта
Альтернатива стандартной стенке для улучшения вида при соединении задняя стенка к задней стенке, задняя стенка к боковой или угловых линеек. Возникающая при стандартных боковых стенках щель уменьшается до нормального размера. В комплект поставки углового шкафа TS входит одна ассиметричная боковая стенка. Количество необходимых дополнительных ассиметричных боковых стенок зависит от выбранного варианта соединения.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
15,392 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Листы данных
Technical Data sheet