- Статья №.:
- TS 8185500
- Описание продукта
- Альтернатива стандартной стенке для улучшения вида при соединении задняя стенка к задней стенке, задняя стенка к боковой или угловых линеек. Возникающая при стандартных боковых стенках щель уменьшается до нормального размера. В комплект поставки углового шкафа TS входит одна ассиметричная боковая стенка. Количество необходимых дополнительных ассиметричных боковых стенок зависит от выбранного варианта соединения.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 500 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 21,28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177263659
- ECLASS 8.0
- 27182101