Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2023 г.
- Статья №.:
- DK 7816200
- Описание продукта
- Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
RAL 7035 - Комплект поставки
- 2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 55,08 kg
- Gross weight
- 56,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177330955
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Документация
- Руководство