Стенка для распределения кабеля для DK-TS

Статья №.: DK 7824560

Стенка для распределения кабеля для DK-TS. Идеальная и универсальная стенка для распределения кабеля в сетевых шкафах с большим количеством кабелей и проводов.

Статья №.:
DK 7824560
Описание продукта
Идеальная и универсальная стенка для распределения кабеля в сетевых шкафах с большим количеством кабелей и проводов. Может использоваться также в качестве перегородки и для распределения кабеля. Благодаря креплению на внутреннем монтажном уровне, кабели могут быть зафиксированы как изнутри, так и снаружи – также в сочетании с боковой стенкой. Возможность монтажа: Непосредственно на внутреннем монтажном уровне шкафа TS 8. На внешнем монтажном уровне на системных шасси.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,693 kg
Gross weight
9,15 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604