- Статья №.:
- TE 7000653
- Описание продукта
- Простой монтаж благодаря вставному креплению снизу и замку сверху. Болт заземления с контактным язычком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Предохранительный замок 3524 E
- Подходит для
- Тип корпуса: TE 7000
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 30,5 kg
- Gross weight
- 31,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035