Для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней стороны.
- Статья №.:
- TS 8609080
- Описание продукта
- Для разделения отдельных шкафов. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения. Благодаря симметрии рамы шкафа перегородки могут при соответствующих размерах устанавливаться также сзади.
- Области применения
- Вырезы углах и сбоку на половине высоты позволяют использовать соединительные уголки и фланши даже при установленной перегородке.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм - Возможности монтажа
- Монтаж осуществляется на внешнем монтажном уровне
- Внутренний уровень остается свободным для монтажа компонентов
- Указание по монтажу
- Перегородка может быть установлена и с задней стороны. Таким образом можно, например, установить частотные преобразователи с внешними ребрами охлаждения в перегородку, а сверху конструкцию закрыть защитным отсеком.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 17,683 kg
- Gross weight
- 18,61 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Описание продукта
- TS Перегородка, для TS, для ВГ: 2000x800 мм
- Документация
- Руководство