Звук поглощается, что приводит к существенному снижению шумовой нагрузки.
- Статья №.:
- DK 7824650
- Описание продукта
- Шумозащитные маты для установки в существующие или новые сетевые шкафы. Самоклеющаяся задняя сторона шумозащитных мат позволяет их легко фиксировать на поверхности. Звук поглощается, что приводит к существенному снижению шумовой нагрузки. Набор рассчитан для звукоизоляции крыши, боковых плоскостей и задней стороны шкафа с размерами ШВГ 800 х 2000 х 800 мм. Изоляция шкафов с другими размерами осуществляется укорачиванием мат.
- Материал
- Мягкий пенопласт на основе меламиновой смолы
Класс материала B1 согласно DIN 4102 - Цвет
- Светло-серый
- Комплект поставки
- Вкл. распорки для приподнятия потолочной панели
- Толщина материала
- 20 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,715 kg
- Gross weight
- 3,72 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261