- Статья №.:
- CS 9781180
- Материал
- Алюминий AlMg3
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Боковые стенки
Roof side parts
Earthing and assembly parts
- Подходит для
- Тип корпуса: CS Toptec, bayable
Высота: = 1.200 мм
Глубина: = 800 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 82 null
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177431317
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
CS side panel, twin-walled, for HxD: 1200x800 mm, aluminium AlMg3