CS

Статья №.: CS 9781280

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

Статья №.:
CS 9781280
Материал
Алюминий AlMg3
Поверхность
Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Боковые стенки
Roof side parts
Earthing and assembly parts
Подходит для
Тип корпуса: CS Toptec, bayable
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Основной материал
Алюминий
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
63 kg
Gross weight
65 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177548251
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
CS side panel, twin-walled, for HxD: 2000x800 mm, aluminium AlMg3
Документация
Руководство