- Статья №.:
- VX 8108550
- Исполнение
- Surface coating to DIN EN ISO 12944
Corrosion protection class C4-H
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX C4-H
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 38 kg
- Gross weight
- 38,32 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177993686
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
VX side panel, screw-fastened, for HxD: 2000x800 mm, sheet steel, C4-H