Боковая стенка, на винтах, листовая сталь C4-H

Статья №.: VX 8186550

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

Статья №.:
VX 8186550
Исполнение
Surface coating to DIN EN ISO 12944
Corrosion protection class C4-H
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX C4-H
Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
25,8 kg
Gross weight
26,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177993662
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
VX side panel, screw-fastened, for HxD: 1800x600 mm, sheet steel, C4-H