- Статья №.:
- IT 7100500
- Преимущества
- Enhanced access protection
- Optimised air circulation, as air is precisely routed from the front to the rear
- Side panels can also be used as divider panels between the enclosures
- Fast and simple one-person assembly using positioning aid on the underside
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка погружением и порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 18,2 kg
- Gross weight
- 30,664 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
OCP side panel, HxD: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, for OCP ORV3 rack, 44 U